Odniesienie do komponentu
Modernizacja na potrzeby konserwacji maszyn
Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
Task & Solution
Kompaktowa i wydajna suwnica przejmuje załadunek i rozładunek maszyny i jest wyposażona w niezależną jednostkę, która bezpiecznie umieszcza i podnosi małe części. Wydajność, szybkość i niezawodność - wszystko połączone na minimalnej przestrzeni.
Wbudowane standardowe komponenty